RSView32 日本語版(注1)

商品名 形式 推奨システム要件(注2)
開発版 RSView32 Works 75 形4S-9301-2SE2050JPE ●CPU : シングルプロセッサでかつ、シングルコアのもの(注4) 
●OS : Windows XP Professional SP1 以上/Windows2000 SP3 以上
●メモリ: 1GB以上
RSView32 Works 150 形4S-9301-2SE2100JPE
RSView32 Works 300 形4S-9301-2SE2200JPE
RSView32 Works1500 形4S-9301-2SE2300JPE
RSView32 Works 5K 形4S-9301-2SE2350JPE
RSView32 Works 32K 形4S-9301-2SE2400JPE(注3)
RSView32 Works100K 形4S-9301-2SE2500JPE(注3)
実行版 RSView32 Runtime 75 形4S-9301-2SE3050JPE
RSView32 Runtime 150 形4S-9301-2SE3100JPE
RSView32 Runtime 300 形4S-9301-2SE3200JPE
RSView32 Runtime1500 形4S-9301-2SE3300JPE
RSView32 Runtime 5K 形4S-9301-2SE3350JPE
RSView32 Runtime 32K 形4S-9301-2SE3400JPE(注3)
RSView32 Runtime100K 形4S-9301-2SE3500JPE(注3)

RSView32 アドオン製品 日本語版(注1)

商品名 形式 推奨システム要件(注2)
Active Display Server 形4S-9305-RSVADSJPE ●CPU : シングルプロセッサでかつ、シングルコアのもの(注4) 
●OS : Windows XP Professional SP1 以上/ Windows2000 SP3 以上
●メモリ: 1GB以上
●別途Personal Web ServerかInternet Information Serverが必要
Active Display Floating Client 形4S-9305-RSVADFCJPE ●CPU : シングルプロセッサでかつ、シングルコアのもの(注4) 
●OS : Windows XP Professional SP1 以上/ Windows2000 SP3 以上
●メモリ: 1GB以上
●Internet Explorer 6.0以上
Active Display Dedicated Client 形4S-9305-RSVADDCJPE
Active Display Floating View Client 形4S-9305-RSVADFVCJPE
RSView32 Webserver 形4S-9301-RSVWSJPE ●CPU : シングルプロセッサでかつ、シングルコアのもの(注4) 
●OS : Windows XP Professional SP1 以上/ Windows2000 SP3 以上
●メモリ: 1GB以上
●別途Personal Web ServerかInternet Information Serverが必要

OPCサーバ/フェースプレート

商品名 形式 システム要件
SYSMAC OPC Server(注1) 形WS02-OPCC1-J ●CPU : シングルプロセッサでかつ、シングルコアのもの(注4) 
●OS: Windows XP Professional SP1 以上/Windows2000 SP3 以上
●メモリ: 1GB以上
LCB/LCU用フェースプレート部品 形WS02-LCFC1-JV2 ActiveXコントロール部品
使用環境:SYSMAC OPCServer Ver2.6以降およびRSView32 V7.0J以降が動作するパソコン

対応PLC

オムロン(株)製:SYSMAC CS/CJシリーズ, C200Hαシリーズ, CVシリーズ〔対応ネットワーク:ETN、CLK、上位リンク(C、CVモード)〕

注1)英語版もご用意しております。
注2)推奨システム要件は、構築されるアプリケーションにより異なります。
注3)大規模システム検討時は弊社SEに必ずご相談ください。 
注4)マルチプロセッサ、マルチコア、HTテクノロジは未対応です。また64bit版も未対応となっております。
●PLC計装の詳細につきましては、カタログNo.SBCC-185をご覧ください。
●CS1の詳細につきましては、カタログNo.SBCA-005をご覧ください。
※RSView32はRockwell Software inc.の登録商標です。
※本カタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。
※本カタログに記載した内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。