画面作成は簡単
●ワープロで作画する要領でモニタリング画面を作成でき、PLCのデータも画面上の好きな場所に表示可能です。
●画面の切り替えも簡単な設定だけで可能です。
●図形の色変更、点滅はもちろん位置の移動、回転、非表示なども簡単にできます。
小規模システムなら驚きの低価格
●システムの規模に応じて7パッケージから選択ができます。
また外部と接続しないメモリタグは商品選択時にカウントする必要ありませんので、より最適な商品選択が可能です。
●5000点以上のシステムをお考えの場合はSEにご相談お願いします。
PLCとの通信は別ソフト
●当社OPCServerを使用しオムロンPLCとのデータ送受信を行います。システムの立ち上げ時や通信トラブル発生時に不具合箇所特定をし易くします。
●送信プロトコルは実績あるFINSを採用してますので安心して使用いただけます。
●他社PLCとの接続にはサードパーティ製OPCServerを使用いただけます。
データ収集
●指定したPLCのデータを一定周期で収集してファイルに格納します。
●収集の設定は複数できますのでデータ毎に別周期で収集可能です。
●収集したデータはMicrosoft Excelで読み込み可能な形式でファイル化されます。
●ODBCを利用してMicrosoft Accessにデータを書き込む事が可能です。
トレンド表示は2種類
●トレンドグラフを標準部品として搭載しておりますので、画面に貼りつけてデータを割り付けるだけでグラフ表示が出来ます。
●ロギングしたデータを表示する履歴表示も可能です。
簡単な演算はタグ内で処理
●PLCのデータを本ソフトではタグとして管理し、通常は生データを格納します。
●タグのデータをメモリ内で演算、比較して再びタグとして格納することも可能です。
ループ制御のHMI
●PLC計装用CS1シリーズLCB(ループコントロールボード)/LCU(ループコントロールユニット)を使用される場合モニタ用のHMIとして最適です。
●LCB、LCU用の制御情報をプログラミングツール(CXProcessツール)、データ変換ツールを使いRSView32タグにインポートできます。
アラーム機能
●タグの値に応じてアラームを発生する事ができます。発生したアラームはモニタ表示ができます。
●オプション(標準で同梱)のMessengerを使用しますとアラーム発生時にタグの値、時刻などをメールで送信できます。
(Windowsのインターネットプログラムに設定されたメールソフトを通じて送信)
ActiveXコントロール対応
●特殊な処理などでRSView32の標準機能では対応できない場合は既存またはお客様で作成されたActiveXコントロールを画面に貼り付け使用する事ができます。
世界で評価されたHMIソフト
●現在9ヵ国語対応され世界で15万本以上の出荷実績があり海外の様々な現場で採用されています。
(注)Rockwell Automation社全体の実績でありオムロンは日本国内のみの販売です。
ふたつのリモート監視(別売オプションソフトウエア)
RSView32は現場の情報とコンピュータを結び付けるだけでなくWebを使ったリモート監視も簡単に実現します。
(1) Webserver
●サーバーにソフトをインストールするだけで、クライアント側にはライセンスやインストールソフトは不要です。
●サーバーで動作しているグラフィック画面を全て表示できます。アクセスした時の状態を静止画で表示します。
●接続台数の仕様上の制限はありませんが台数の増加によりサーバーの負荷が上がります。
●Internet Exploreが動作すればPDAでも表示可能です。
(機種により正常に動作しない場合があります)
【セキュリティ保護のため適切なファイヤウォール設定をして頂くことをお願いいたします。】
(2) RADS(RSView32 Active Display System)
●サーバーの画面同様データが更新されます。
●ボタンなどの操作も可能です。
●サーバーで表示してない画面も表示可能です。
●Webserverと同時使用も可能です。
●接続クライアント台数分のライセンスが必要です。
●接続クライアントを特定しないFloatingタイプと特定のクライアントだけ接続するDedicatedタイプのライセンス形態があります。
Floatingには表示のみ可能のローコストモデルがあります。
【プロジェクトの内容によっては一部クライアントで表示できない内容があります。詳細はお問い合わせください。】