赤・緑の2色表示

比較出力機能付きタイプは、あらかじめ設定された基準値と比較し比較出力動作に応じて表示色を緑色→赤色(またはその逆)と変化させることができます。離れた場所からでも装置の稼動状態を表示色変化で容易に確認できます。
比較出力機能なしタイプは、現在値の表示色を赤色または緑色に選択表示させることができ、生産現場の表示目的・用途に合わせた使い方ができます。

入力はマルチレンジ

入力できるパルス信号は、無電圧接点、NPNオープンコレクタ、PNPオープンコレクタ、電圧パルスにも1台で対応しております。

スケーリング機能

形K3MA-Fは、入力パルス(Hz)に比例した値を演算して表示します。
表示値Dは D=F×α で表示されます。α:スケーリング値
入力周波数に比例する関係の、回転数や速度、流量などの単位に換算して表示できます。

起動補償タイマ機能

電源起動時の計測を一定時間無効にして、一時的な入力変化に対して不要な出力を出さないよう起動補償タイマを設定できます。

平均化処理機能

センサから入力されるパルス幅間隔のばらつきや回転軸の偏心による表示の脈動やちらつきを抑えるため、平均化処理し安定した表示にすることができます。

〈比較出力タイプのみ〉
出力種別を任意に選択

比較出力は“OUT1”、“OUT2”の2出力あります。
それぞれの比較種別を次の3種類から選択できます。