ハードウェア

商品名称 仕様 形式
オープン
ネットワーク
コントローラ
Ver.2 拡張スロットあり *1、RS-232Cポート×3、
RS-422A/485ポート×1、DeviceNetなし
形ITNC-EPX01
Ver.2 DeviceNet付き 拡張スロットあり *1、RS-232Cポート×3、
RS-422A/485ポート×1、DeviceNetあり
形ITNC-EPX01-DRM
Ver.1 基本モデル
*4
拡張スロットなし、RS-232Cポート×2、
DeviceNetなし
形ITNC-EIS01
Ver.1 基本モデル
DeviceNet付き *4
拡張スロットなし、RS-232Cポート×2、
DeviceNetあり
形ITNC-EIS01-DRM
Ver.1 拡張モデル
*4
拡張スロットあり *2、RS-232Cポート×2、
RS-422A/485ポート×1、DeviceNetなし
形ITNC-EIX01
Ver.1 拡張モデル
DeviceNet付き *4
拡張スロットあり *2、RS-232Cポート×2、
RS-422A/485ポート×1、DeviceNetあり
形ITNC-EIX01-DRM
Ver.1 基本モデル
CS1バスI/F付き *4
拡張スロットなし、RS-232Cポート×2、
CS1バスI/F付き*3
形ITNC-EIS01-CST
Ver.1 拡張モデル
CS1バスI/F付き *4
拡張スロットあり *2、RS-232Cポート×2、
RS-422A/485ポート×1、CS1バスI/F付き*3
形ITNC-EIX01-CST
CS1バス用ケーブル ケーブル長 1m 形ITBC-CN001-CST
ケーブル長 5m 形ITBC-CN005-CST
ケーブル長 12m 形ITBC-CN012-CST
DINレール取りつけ金具 基本・拡張モデル共通 形ITNC-DIN01

*1. 拡張スロット(PCIバススロット)には、Controller Linkサポートボード、SYSMAC LINKサポードボード、
   CS1バスI/Fボードのいずれか(PCIバスタイプ)を1枚装着することができます。
*2. 拡張スロット(ISAバススロット)には、Controller Linkサポートボード、SYSMAC LINKサポートボード、
   SYSMACボードのいずれか(ISAバスタイプ)を1枚装着することができます。
*3. CS1バスI/F付きモデルではDeviceNetは接続できません。
*4. 生産終了品です。

ソフトウェア(オープンネットワークコントローラ Ver.1、Ver.2共通)

商品名称 ライセンス商品 仕様 形式
データ収集・配信サービス
ソフトウェア Ver.2.00 *2
あり
(1ユーザ用、
5ユーザ用、
10ユーザ用)
別売のメモリカードが必要です。
*1
形ITNC-DL1Q-CD-V2
WebToolKitソフトウェア Ver.1.00 形ITNC-WK1Q-CD
RemoteKitソフトウェア Ver.1.20 形ITNC-RK1Q-CD
DataBaseToolKitソフトウェア
Ver.1.00 *3
形ITNC-DK1Q-CD
他社PLC(三菱電機製Aシリーズ
計算機リンクユニット)
接続ユニット Ver.1.00
なし ―― 形ITNC-MD1Q-F
ネットエックスサーバー for DeviceNet
ONC Edition Ver.2.00
形ITNC-NS1Q-F

*1. オープンネットワークコントローラ Ver.1には別売のメモリカードが必要。
*2. オープンネットワークコントローラ Ver.2でもメモリカードの使用を推奨します。
*3. 生産終了品です。

オープンネットワークコントローラ専用メモリカ-ド

商品名称 形式
オープンネットワークコントローラ用
128MBメモリカード
形HMC-EF183-ONC

注. オープンネットワークコントローラ専用メモリカードはQNX フォーマット済です。さらに、オープンネットワークコントローラ Ver.1用の本体設定用ツールが入っています。
  オープンネットワークコントローラ Ver.2では、本体設定用ツールが本体にインストール済。
  オープンネットワークコントローラでは、CS1/CJ1用のメモリカードも使用できますが、フォーマット作業が必要です。
  なお、CS1/CJ1用のメモリカードには本体設定用ツールは入っておりません。