定格
| 電源電圧 | AC100-240Vタイプ :AC100~240V(50/60Hz) | AC/DC 24Vタイプ :AC24V(50/60Hz)、 DC24V | |
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力(最大負荷) | 6VA以下 | 4.5VA以下(AC24V時)
4.5W以下(DC24V時) |
|
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
外部端子一括とケース間、 入力-出力-電源間 |
||
| 耐電圧 | AC2,000V以上 1min 外部端子一括とケース間 | ||
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマルモード/コモンモード ±1,500V、
立ち上がり1nsの方形波±1μs、100n |
電源端子ノーマルモード± 480V、 電源端子コモンモード ±1,500V、
立ち上がり 1nsの方形波 ±1μs、100ns |
|
| 耐振動 | 振動数 : 10~55Hz、 片振幅 : 0.35mm、X、Y、Z 各方向 5min×10掃引 | ||
| 耐衝撃 | 150m/s2(ただし、 リレー接点については100m/s2) 3軸6方向 各3回 | ||
| 使用温度範囲 | 使用時 | -10~+55°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存時 | -25~+65°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 使用時 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 本体質量 | 約200g | ||
性能
| 入力 | 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B
白金測温抵抗体 : JPt100、 Pt100 |
|---|---|
| 測定精度 | 測温抵抗体入力タイプ :( 指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力タイプ :( 指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *K(入力種別: 5)-200~1300℃、 T、 Nの-100℃以下とU、 Lは±2℃±1ディジット以下 Bの400℃以下は規定なし。 R、 Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下 |
| 計測方式 | 二重積分方式 |
| サンプリング周期 | 500ms |
| 表示リフレッシュ周期 | サンプリング周期(平均化処理機能使用時はサンプリング周期×平均回数) |
| 最大表示桁数 | 4桁(-1999~9999) |
| 表示部 | 7セグメントデジタル表示 |
| 極性表示 | 入力信号が負の時自動的に“-”を表示する |
| ゼロ表示 | 上位桁ゼロサプレス |
| 入力補正 | センサ範囲のすべての点において設定値分だけ入力補正されます |
| ホールド機能 | MAX値ホールド(最大値)、 MIN値ホールド(最小値) |
| 比較出力ヒステリシス設定 | 前面キーによるプログラム方式(0001~9999) |
| その他の機能 | 表示色切替( 緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)
平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回) 設定変更プロテクト機能 設定値初期化 |
| 出力形態 | リレー接点出力(1c出力) |
| 比較出力応答時間 | 1s以下 |
| 保護構造 | 前面 : NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース : IP20 端子部 : IP00+フィンガープロテクト(VDE 0106/100)(端子カバー装着時) |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書き込み回数 : 10万回) |
入力レンジ(計測範囲と指示精度)
出力定格
接点出力
| 負荷 | 抵抗負荷
(cosφ=1) |
誘導負荷
(cosφ=0.4、 L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 定格負荷(UL ratings) | AC250V 5A、DC 30V 5A | AC250V 1.5A、DC 30V 1.5A |
| 最小適用負荷 | DC5V、 10mA | |
| 機械的寿命 | 2,000万回以上 | |
| 電気的寿命 | 10万回以上 | |
適用規格
| 安全規格 | UL61010-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、 EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリⅡ |
|---|---|
| EMC | (EMI):EN61326-1 工業的電磁環境用途
放射妨害電界強度:CISPR 11 Group 1、 class A 雑音端子電圧:CISPR 11 Group 1、 class A (EMS):EN61326-1 工業的電磁環境用途 静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 : 4kV(接触)、8kV(気中) 電界強度イミュニティ:EN61000-4-3 : 10V/m 1kHz正弦波振幅変調(80MHz~1GHz) ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 : 2kV(電源線)、1kV(I/O信号線) サージイミュニティ:EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線) 伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz) 電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11 : 0.5周期、 0, 180°、 100%(定格電圧) |