定格

電源電圧DC5V(絶縁なし)
許容電圧変動範囲定格使用電圧の−5~+5%
消費電力約0.3W(DC最大負荷時)
絶縁抵抗10MΩ以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間
耐電圧AC2,000V 1min(外部端子一括とケース間)
耐ノイズ電源端子ノーマルモード ±200V
電源端子コモンモード ±500V
耐振動誤動作10~55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z 各方向10min
耐久10~55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z 各方向2h
耐衝撃誤動作98m/s2 X、Y、Z 6方向各3回
耐久294m/s2 X、Y、Z 6方向各3回
使用温度範囲使用時−10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
保存時−20~+65°C
使用湿度範囲使用時相対湿度35~85%(ただし、 結露しないこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと

性能

入力信号直流電圧
A/D変換方式二重積分方式
サンプリング時間2.5回/s
表示リフレッシュ周期2.5回/s
最大表示桁数3 1/2桁(±1999)
表示部7セグメント赤色LED
小数点表示位置端子接続により任意に選択可能
極性表示入力信号が負のとき自動的に“−”を表示
オーバレンジの表示オーバフロー
アンダーフロー
ゼロサプレスなし
イベント入力現在値ホールド(裏面端子短絡)
保護構造(IEC規格準拠)前面表示部 : IP51 *
本体ケース : IP20
端子部 : IP00

*防滴オプション使用時(オプションなしの場合はIP50となります。)

計測範囲

計測範囲最高分解能入力インピーダンス測定精度(at23±5°C)最大許容入力(連続)
直流電圧±199.9mV100μV100MΩ±0.1%rdg±1ディジット±250V
±1.999V1mV100MΩ±0.1%rdg±1ディジット±250V
±19.99V10mV10MΩ±0.1%rdg±1ディジット±250V
±199.9V100mV10MΩ±0.1%rdg±1ディジット±350V

注. 確度は周囲温度23±5℃にて保証されます。