任意の値に換算表示
形K3NXは、入力信号を任意の数値に換算表示できるスケーリング機能を搭載しております。
カサ上げシフト、逆表示、+~-表示など自由に調整できます。
MAX/MIN
形K3NXは電源投入時またはRESET入力が入ってから現在までの計測値(表示値)の最大値および最小値を記憶し表示させることができます。連続した入力の最大値計測などを行う際に有効です。
真の実効値計測
交流入力タイプはひずみ波に強い真の実効値演算計測をしています。
強制ゼロ操作
基準値調整など、任意の値から“0点”へのシフトをフロント部にあるZEROキー操作にてワンタッチで調整できます。
用途に合わせて安定表示
不安定な入力による表示のちらつきを抑えるため、測定値に対して平均化処理が可能です。
平均演算処理には2種類あり、用途に合わせて最適な平均処理を選択できます。
・表示の更新周期を長くしたい場合には「単純平均処理」
・入力信号に重畳された周期的なノイズ除去には「移動平均処理」
センサ用電源を標準搭載
DC12V、80mA供給電源を搭載しており、計測する圧力センサなどアナログ出力センサの電源としてご使用いただけます。
起動補償タイマ機能
電源起動時の計測を一定時間無効にして不要な出力を出さないようにできます。モータ起動時の突入電流による過電流判定動作をさせたくない場合などに有効です。
4段判定出力(4段出力機能付きタイプのみ)
4点の比較値設定により、5段階の判別ができます。
多段制御のみならず、警報出力などでは多段出力を利用してH:予備警報出力、HH:警報出力動作、という使い方もできます。
また、3種類の比較出力パターンを選択でき上限方向の4段階出力など用途に応じて選択いただけます。