Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/10

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 18 件の形式仕様から 1 - 18 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
センサコントローラ, 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, NPNタイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, NPNタイプ, AC100~240V, UL規格認定品 標準在庫機種 ¥ 13,900 ¥ 15,290 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, NPNタイプ, DC24V 標準在庫機種 ¥ 12,100 ¥ 13,310 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力フリップフロップ機能タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, NPNタイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, トランジスタ出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,700 ¥ 17,270 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, トランジスタ出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, DC24V 標準在庫機種 ¥ 15,100 ¥ 16,610 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, リレー出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 15,700 ¥ 17,270 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, リレー出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, AC100~240V, UL規格認定品 標準在庫機種 ¥ 16,800 ¥ 18,480 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, リレー出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, DC24V 標準在庫機種 ¥ 15,100 ¥ 16,610 カートに追加
センサコントローラ, 2入力2出力単機能タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, NPNタイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
センサコントローラ, 2入力2出力単機能タイプ, リレー出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 17,400 ¥ 19,140 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, PNPタイプ, AC100~240V 受注生産機種 ¥ 13,900 ¥ 15,290 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力単機能(AND/OR動作)タイプ, リレー出力, タイマ機能なし, PNPタイプ, AC100~240V, UL規格認定品 受注生産機種 ¥ 15,100 ¥ 16,610 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, トランジスタ出力, タイマ機能あり, NPNタイプ, AC100~240V, UL規格認定品 受注生産機種 ¥ 16,800 ¥ 18,480 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, トランジスタ出力, タイマ機能あり, PNPタイプ, AC100~240V 受注生産機種 ¥ 16,800 ¥ 18,480 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, トランジスタ出力, タイマ機能あり, PNPタイプ, AC100~240V, UL規格認定品 受注生産機種 ¥ 18,000 ¥ 19,800 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, リレー出力, タイマ機能あり, PNPタイプ, AC100~240V 受注生産機種 ¥ 16,800 ¥ 18,480 カートに追加
センサコントローラ, 2入力1出力多機能タイプ, リレー出力, タイマ機能あり, PNPタイプ, AC100~240V, UL規格認定品 受注生産機種 ¥ 18,000 ¥ 19,800 カートに追加

全商品 18 件の形式仕様から 1 - 18 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。