定格
| 形式 | 形KM20-A11 | 形KM20-A12 | 形KM20-A21 | 形KM20-A22 | 形KM20-A35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格入力電圧 | 単相2線式 AC200~240V 三相3線式 AC200~240V |
単相2線式 AC100~120V 単相3線式 AC100/200V |
単相2線式 AC100~240V 三相3線式 AC200~240V 単相3線式 AC100/200V |
||
|
CTの定格一時 電流 |
50A | 100、250、500A | 50A | 100、250、500A | --- |
|
使用するCTの 形式 |
形KM20-CT050 (50A用) 形KM20-CT050-CE (50A用) |
形KM20-CTN100 (100A用) 形KM20-CTN250 (250A用) 形KM20-CTN500 (500A用) |
形KM20-CT050 (50A用) 形KM20-CT050-CE (50A用) |
形KM20-CTN100 (100A用) 形KM20-CTN250 (250A用) 形KM20-CTN500 (500A用) |
定格2次電流 5Aの市販CTと 組み合わせて 使用 |
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | ||||
| 定格入力電流 | 形KM20-A11 : 専用電流信号 形KM20-A12 : 1A |
形KM20-A21 : 専用電流信号 形KM20-A22 : 1A |
5A | ||
| 定格電力(FS)* | 20kW | 400W | 10kW | 200W | 2kW |
|
入力電圧の 変動範囲 |
定格入力電圧の85~110% | ||||
| 許容入力電流 | 定格電流の120%(連続) | ||||
| 定格負担 | 電圧入力 : 0.5VA以下(P2-P3間) 電流入力 : 0.5VA以下(1S-1L、3S-3L間) 電源入力 : 5VA以下(P1-P2間) |
||||
|
積算電力量 パルス出力 |
出力点数 : 1点(オープンコレクタ出力) 出力容量 : DC30V、 30mA max. ON時残留電圧1.2V以下、 OFF時漏れ電流100μA以下 |
||||
|
パルス出力 単位(W・h) |
形KM20-A11 : 5、10、50、100、 500、1k、5k、10k、50k、100k 形KM20-A12 : 0.1、0.5、1、5、 10、50、100、500、1k、5k |
形KM20-A21 : 1、5、10、50、 100、500、1k、5k、10k、50k 形KM20-A22 : 0.05、0.1、0.5、 1、5、10、50、100、500、1k |
1、10、100、1k、 10k、100k、2k、 5k、20k、50k |
||
| パルス幅 | 0.5、 5、 10s | 0.5s | |||
| 外装 | マンセル 5Y7/1 | ||||
| 電断保持 | なし(電源がOFFすると積算中の電力量はリセット) | ||||
| 適合規格 | UL508、 CSA22.2、 No.14-95、 EN61010-1/IEC61010-1 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、 EN61326+A1「CLASS A」 |
- | |||
*形KM20は以下のとおり一定電流入力以下での電力計測・動作保証をしていませんのでご注意ください。
形KM20-A11および形KM20-A21:専用CT入力の約1.07A(実効値)以下(専用CTの特性によりばらつきがあります。)
形KM20-A12および形KM20-A22:本体への入力 0.018A(実効値)以下
形KM20-A35 :本体への入力 0.12A(実効値)以下(本器の精度およびCTの精度を十分にご検討のうえ、ご使用ください。)
常規使用状態
小型電力量センサ
| 使用温度範囲 | -10~+55°C(ただし、 氷結なきこと) |
|---|---|
| 保存温度範囲 | -25~+65°C(ただし、 氷結・結露なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、 結露なきこと) |
| 標高 | 2,000m以下 |
| その他 | ・異常な振動、衝撃のないところ。 ・揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。 ・電界または磁界の影響のないところ。 ・粉塵のないところ。 ・塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 |
分割型変流器(CT)
| 使用温度範囲 | -10~+55°C(ただし、 氷結なきこと) |
|---|---|
| 保存温度範囲 | -20~+60°C(ただし、 結露なきこと) |
性能
小型電力量センサ
| 形式 | 形KM20-A11 | 形KM20-A12 | 形KM20-A21 | 形KM20-A22 | 形KM20-A35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精度 * | ±2.5%FS(周囲温度23°C±5°C、 定格電力入力時) | ||||
| 温度の影響 | ±1%FS(23°C、 定格電力入力時に対する割合) | ||||
| 周波数の影響 | ±1%(定格周波数の±5%の範囲において、 定格周波数、 定格入力時に対する割合) | ||||
| 電流入力過負荷耐量 | 定格の1,000% 3s | ||||
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.1mm、 15m/s2 X、Y、Z各方向 8min 10回 | ||||
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向 各3回 | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,500V 1min(入力一括と出力一括間) | ||||
| 消費電力 | 5VA以下 | ||||
| 質量 | 約160g | 約200g | |||
*25±5℃、定格電力入力時。変流器の誤差は含みません。
分割型変流器(CT)
| 形式 | 形KM20-CT050 | 形KM20-CT050-CE | 形KM20-CTN100 | 形KM20-CTN250 | 形KM20-CTN500 |
|---|---|---|---|---|---|
|
一次側 定格電流 |
50A | 100A | 250A | 500A | |
|
二次側 定格電流 |
専用電流信号 | 1A | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min (貫通穴と 出力リード線間) |
AC2,000V 1min(貫通穴と出力リード線間) | |||
| ケーブル長 | 1m | ||||
| 貫通穴 | Φ 10 | Φ 24 | Φ 36 | ||
| 適合規格 | − | EN61010-1/IEC61010-1 汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ、 EN61326+A1「CLASS A」 |
− | ||
| 質量 | 約55g | 約65g | 約210g | 約500g | |