形F03-16PE

漏液検知帯

絶縁被覆部 ポリエチレン
電極部 ステンレス SUS316
使用周囲温度範囲 -10~+55℃
質量 約16g(1m)

形F03-16PT

フッ素製漏液検知帯

絶縁被覆部 フッ素樹脂 PTFE
電極部 ステンレス SUS316
使用周囲温度範囲 −50~+200°C
質量 約16g(1m)

形F03-15

漏水検知帯

外被 透明軟質塩化ビニール
芯線 ステンレス SUS304
使用周囲温度範囲 −15~+50°C
質量 約48g(1m)

形F03-16PS

漏液ポイントセンサ

材質 本体部 ポリエチレン
電線部 外被:PVC 内被:フッ素樹脂
電極部 形F03-16PS ステンレス SUS304
形F03-16PS-F SUS304+フッ素コーティング
使用周囲温度範囲 -10~+60℃
質量 約30g
適用アンプ1台に対して
ポイントセンサ最大接続個数
以下条件であれば、何個でも可能
形K7L-AT50(-AT50Dは適用不可):60m以下
形K7L-U(-UDは適用不可):400m以下
形61F-GPN-V50:200m以下
形61F-WL-CP□-NRA:200m以下

注. 少量の液体では動作しない可能性があります。