形F03-16PE

漏液検知帯

品名 形式
漏液検知帯 1m 形F03-16PE 1M
2m 形F03-16PE 2M
5m 形F03-16PE 5M
10m 形F03-16PE 10M
15m 形F03-16PE 15M
20m 形F03-16PE 20M
25m 形F03-16PE 25M
30m 形F03-16PE 30M
40m 形F03-16PE 40M
50m 形F03-16PE 50M
100m 形F03-16PE 100M
検知帯用ステッカ(粘着テープ固定タイプ) 形F03-26PES*
検知帯用ステッカ(ビス固定タイプ) 形F03-26PEN*

注1. 形F03-16PEのコード長さは上の表からご指定ください。
 2. コードの切断は可能です。
*1セット30個入りです。

形F03-16PT

フッ素製漏液検知帯

品名 形式
フッ素製
漏液検知帯
1m 形F03-16PT 1M
2m 形F03-16PT 2M
5m 形F03-16PT 5M
10m 形F03-16PT 10M
15m 形F03-16PT 15M
20m 形F03-16PT 20M
フッ素製検知帯用ステッカ 形F03-26PTN*

注1. 形F03-16PTのコード長さは上の表からご指定ください。
 2. コードの切断は可能です。
*1セット10個入りです。

形F03-15

漏水検知帯

品名 形式
漏水検知帯 1m 形F03-15 1M
2m 形F03-15 2M
5m 形F03-15 5M
10m 形F03-15 10M
15m 形F03-15 15M
20m 形F03-15 20M
25m 形F03-15 25M
30m 形F03-15 30M
40m 形F03-15 40M
50m 形F03-15 50M
100m 形F03-15 100M
検知帯用ステッカ 形F03-25*

注1. 形F03-15のコード長さは上の表からご指定ください。
 2. コードの切断は可能です。
*1セット30個入りです。

形F03-16PS

漏液ポイントセンサ

品名 形式
漏液ポイントセンサ 形F03-16PS
形F03-16PS-F *1
ポイントセンサ用取りつけ具 *2 形F03-26PS
接続端子台 *3 形F03-20

*1. 電極部をフッ素コーティングしています。
*2. 接着剤は市販の塩化ビニル(PVC)用をご使用ください。1袋10個入りです。
*3. 1袋10個入りです。