漏水検知器
形式 形61F-GPN-V50
電源電圧 AC100V、AC200V
50/60Hz
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
電極間電圧 AC24V
動作電流 AC3mA以下
消費電力 3.2VA以下
動作抵抗値 可変(0~50kΩ)
動作抵抗値 誤差 目盛0: 0~10kΩ*
目盛50:50±10kΩ
復帰抵抗値 動作抵抗値+50kΩ以下
応答時間 動作時:80ms以下 復帰時:160ms以下
接点仕様 2c接点
AC250V 3A cosφ=1
AC250V 1A cosφ=0.4
外形寸法 49.4×38×70
表示 有(動作)
警報ブザー 無
テストスイッチ 無
使用周囲温度 -10~+50℃
使用周囲湿度 45~85%RH
付属品 保持金具 形PFC-N8
適合規格 UL508
CSA C22.2 No.14
EN61010-1
EN61326-1
工業的電磁環境用途

*整定値“0”付近では、動作しないことがあります。
 実使用に合わせた感度調整を実施してください。