コントローラ

形式形V530-R160
対応コードData Matrix ECC200:10×10~64×64、8×18、8×32、12×26、12×36、16×36、16×48
Data Matrix(ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、ECC140):9×9~25×25
QRコード(モデル1、2):21×21~41×41(バージョン1~6)
読取り方向360°
処理分解能512(H)×484(V)
カメラ接続可能台数最大2台
画像メモリ機能最大35画面まで格納(本体内部メモリ)
操作方法メニュー選択方式
処理方法グレー処理
メモリカードスロット1スロット
モニタI/F1ch(カラー/モノクロ)
シリアル通信RS-232C/422A 1ch
パラレル入出力入力5点:TRIG-A、TRIG-B、TRIG-C、TRIG-D、RESET
出力6点:RUN、ERROR、OK/NG、BUSY、GATE、ALARM
電源電圧DC20.4~26.4V
消費電流MAX:約1.6A
周囲温度動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65 °C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度35~85%RH(ただし結露しないこと)
質量約570 g

カメラ

形式形F150-S1A-2D
撮像素子1/3インチCCD
有効画素659(H)×494(V)
シャッタ機能電子フレームシャッタ
シャッタスピード:1/100、1/500、1/2000、1/10000sec(メニューにて変更可)
周囲温度動作時:0~+50°C 保存時:−25~+60°C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度35~85%RH(ただし結露しないこと)
質量約80g

モニタ

商品名液晶モニタ
形式形F150-M05L-2D
サイズ5.7型
表示方式液晶カラーTFT
解像度620×480ドット
入力信号NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω)
電源電圧DC20.4~26.4V
消費電流約700mA
周囲温度動作時:0~+50℃、保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度35~85%RH(ただし結露しないこと)
質量(本体のみ)約1kg