| 形式 | 形V520-R221FH/R221SH | |
|---|---|---|
|
適用 バーコード |
種類 | JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン)、CODE 39、NW7、ITF、CODE 128(EAN128)、 CODE 93、STF(2 of 5 5bar) |
| 桁数 | MAX32桁(ただし、ITFは4~32桁偶数、STFは3~32桁) | |
| 読取り性能 | 分解能 *7 | 0.125mm *1 |
| PCS値 | 0.3以上(地色反射率85%以上) *2 | |
| 読取り幅 *7 | 80mm | |
| 読取り距離 *7 | 40±12.5mm *3 | |
| スキャン数 | 500スキャン/s | |
|
ラベル移動 スピード *7 |
|
|
| 動作モード | ①外部トリガ入力(無電圧接点orトランジスタ) ②ホストトリガ(RS-232C) |
|
| インターフェース | RS-232C | |
| 機能設定方法 | メニューシート読取り方式およびホストコマンド方式 | |
| 入出力コネクタ | DIN 8pin | |
| コード長 | 2m | |
| 電源電圧 | +5V±5% *5 | |
| 消費電流 | 140mA typ. 200mA 以下(+5V時) | |
| 質量 | 210g以下(金具つき、コード除く) *6 | |
| 環境 | 使用周囲温度 | 0~+40℃ |
| 使用周囲湿度 | 30~85%RH(結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各 1h | |
| 耐外乱光 | 6,000lx以下(蛍光灯) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | |
注1. 最小分解能:0.125mm適用範囲は設置距離35mm時に中央部60mm(全範囲では0.15mm)
2. JAN1.0倍、設置距離35mmに規定。
3. JAN1.0倍13桁JIS(X0501)基準ラベル(PCS0.9以上反射率85%以上)を使用したときの値。
また、高分解能読取りを要するラベルの場合は、設置距離を35mm付近としてください
4. JAN1.0倍13桁JIS(X0501)基準ラベル(PCS0.9以上反射率85%以上)を使用したときの値。
5. 入出力コネクタ端で規定。
電源・トリガ線ケーブル長は本体ケーブルを含め3m以内としてください。
6. 本体のみの質量は60g以下(取りつけ金具およびコード除く)
*印の詳細は「読取り範囲図」をご参照ください。