ハンディリーダライタ
| 形式 | 形V700-CH1D | 形V700-CH1D-2 |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC5V±5% ACアダプタ(形V600-A22より供給) | DC5V±5%(DT-10本体より供給) |
| 消費電流 | 50mA以下 | |
| 連続使用時間 | ―― | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vにて)ケーブル端子一括とケース間に印加 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min ケーブル端子一括とケース間に印加し漏れ電流1mA以下 | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保存周囲温度 | −25~+65℃(氷結なきこと) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP63 * | |
| 材質 | ABS樹脂(ケース)、PET樹脂(銘板) | |
| ケーブル長 | 2.5m | 0.8m |
| 質量 | 約150g | 約90g |
* コネクタ部を除きます。なお、本体には耐薬品性、耐油性はありません。
ACアダプタ
| 形式 | 形V600-A22 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100~120V 50/60Hz |
| 出力電圧(最大負荷) | DC5V±0.25V |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 入力端子と出力端子間に印加 |
| 耐電圧 | AC1,500V(50/60Hz 1min)にて入力端子と出力端子間に印加し漏れ電流5mA以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+40℃(氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | −40~+70℃(氷結なきこと) |
| 質量 | 約85g |
上位通信インターフェース仕様
| 形式 | 形V700-CH1D | 形V700-CH1D-2 |
|---|---|---|
| コネクタ仕様 | D-SUB 9ピン(DOS/V機に適合) | カシオ計算機株式会社製DT-10専用26ピンコネクタ |
| 準拠規格 | RS-232C | C-MOS 3.3V シリアルインターフェース |
| 伝送路接続 | 1対1 | |
| 通信方式 | 2線式半2重 | |
| 同期方式 | 調歩同期(ストップビット=1または2)* | |
| 伝送速度 | 9,600bps | |
| 伝送コード | ASCIIコード(7単位)またはJIS8単位コード * | |
| 通信制御手順 | オムロン専用1対1手順 | |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(偶数/奇数/なし)* | |
*設定モードにて設定します。