交信性能
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 周波数 | 2,450MHz帯(2,434.25~2,465.75MHz) |
| 無線局種別 | 特定小電力無線局・移動体識別用無線設備(RCR STD-29 3.2版) |
| 変調時送信出力 | ローパワーモード(2mモード)5mW ハイパワーモード(5mモード)10mW |
| 偏波 | 円偏波 |
| 交信距離 | ローパワーモード(2mモード) 0.2~2.0m(参考値) ハイパワーモード(5mモード) 0.2~5.0m(参考値)* |
| 交信速度 | 600kbps |
| 交信エラーチェック | CRC 16ビットを双方向に使用(CRC Cyclic Redundancy Check) |
* 参考値の条件
・ 20±5℃。
・ タグの回転イチは
を縦方向に配置。
・ 電波ノイズの少ない広い室内にて、床から高さ1.5mに設置したアンテナ中心軸上。
IDタグ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| メモリ容量 | 8kバイト |
| メモリ種類 | SRAM(揮発性メモリ、電池によりバックアップ) |
| 電池寿命(参考値) | 5年(周囲温度25℃) 電池交換不可。電池低電圧警告機能あり。(電池寿命の詳細についてはカタログ参照。) |
| 使用周囲温度 | 交信時−20~+60℃、非交信時−25~+70℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | −25~+70℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP67(IEC60529規格) /IP67g(JEM1030規格) * |
| 耐振動 | 10~2,000Hz 片振幅0.75mm 加速度 上限150m/s2 X、Y、Z各方向、掃引時間15min、掃引回数10回 |
| 耐衝撃 | 500m/s2、X、Y、Z各方向 3回 計18回 |
| 質量 | 75g以下 |
*平らで段差のない場所に取りつけた時。
リードライトアンテナ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| インターフェース仕様 | RS-232C(RS-422AまたはRS-485はリンクユニットで使用可能) 通信速度 4.8k、9.6k、19.2k、38.4k、57.6k、115.2kbps |
| 電源電圧 | DC24V |
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 0.5A以下 |
| 使用周囲温度 | −20~+60℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | −20~+60℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100Vメガにて)、ケーブル端子一括とケース間 |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min、ケーブル端子一括とケース間 |
| 保護構造 | IP62(IEC60529規格) * |
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度 上限50m/s2 X、Y、Z各方向、掃引時間8min、掃引回数 10回 |
| 耐衝撃 | 150m/s2、X、Y、Z方向 3回 計18回 |
| 表示灯 | 電源、電波発信、上位送信、タグ送信 |
| ケーブル長 | 0.5m |
| 質量 | 2.6kg以下(0.5mケーブル、コネクタ付き) |
*コネクタを下向きに設置した場合。
RS-422A/485リンクユニット
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| インターフェース仕様 | RS-422A、RS-485 |
| 電源電圧 | DC24V |
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~26.4V |
| 消費電力 | 6W以下 |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | −10~+65℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC100Vメガにて) GRを除く端子一括とケース間 |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min GRを除く端子一括とケース間 |
| 保護構造 | IP30(IEC60529)* |
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度 上限50m/s2 X、Y、Z各方向、掃引時間8min、掃引回数 10回 |
| 耐衝撃 | 150m/s2、X、Y、Z各方向 3回 計18回 |
| 接地 | D種接地(従来の第3種接地) |
| 質量 | 450g以下 |
* 専用ケーブルV690-A5□のコネクタと接続時。
交信距離と設置環境
・実際の設置環境により交信距離は変化します。これは、電波が金属や地面に反射すること、電波が水や人体により吸収されることによります。
ご使用の前に、アンテナとタグを設定距離に置き、電波環境を確認してください。
・リードライトアンテナ形V690-HMG01A には交信テストコマンドが備わっており、現場の電波環境の確認を行うことができます。
詳細は、ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SCLB-701)をご覧ください。