タグ
| 名称 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| タグ | ![]() |
40×40×4.5mm | 128バイト | 形V670-D13F03 |
![]() |
8×16×3.5mm | 形V670-D13F01 | ||
![]() |
8×28×3.5mm
φ3.2取付穴 |
形V670-D13F01H | ||
| アタッチメント | ![]() |
8×28×6mm
φ3.2取付穴 |
形V670-D13F01H 金属面取付用 | 形V670-A81 |
固定タイプ
| 名称 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| アンテナ | ![]() |
40×53×23mm | ケーブル2m
専用延長ケーブルにて延長可能 |
形V670-H11 |
![]() |
M18×43mm | 形V670-H51 * | ||
![]() |
M18×47mm
耐薬品タイプ |
形V670-H51Q * | ||
| コントローラ | ![]() |
90×66×75mm | RS-232C I/F
DC24V、アンテナ接続台数1ch 形V670-H51/H51Q対応バージョン |
形V670-CD1D-V1 |
| 延長ケーブル | ![]() |
3m | 材質:PVC
コネクタは防水仕様では ありません。 |
形V670-A40 |
| 10m | 形V670-A41 | |||
| 18m | 形V670-A42 | |||
| 28m | 形V670-A43 | |||
| プログラミング
コンソール |
![]() |
192×96mm | 実行状態モニタ/設定内容表示/
交信実行/交信テスト/ エラー情報読み出し機能 |
形C200H-PRO27
海外形式: C200H-PRO27-E |
| プロコン変換
ケーブル |
![]() |
2m | 形V670-CD1D-V1と形C200H-PRO27との
接続ケーブル |
形V700-P10 |
*形V670-CD1Dでは使用できません。形V670-CD1D-V1を必ずお使いください。