一般仕様
| 形式 | 形V600-HAM42-DRT |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC11~25V |
| 内部回路電源電圧 | DC18~26.4V(DC24V−25~+10%) |
| 内部消費電流 | 通信電源 : 40mA以下 内部回路電源 : 150mA以下 |
| マスタ占有チャネル数 | IN/OUT 各2CH |
| 耐ノイズ性 | 内部回路電源ノーマル : ±600V 内部回路電源コモン : ±1.5kV |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 耐衝撃 | 誤動作 : 200m/s2 耐久 : 300m/s2 |
| 耐電圧 | AC500V 1分(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | −25~+65℃ |
| 形状 | 65×65×60mm |
| 構造 | 盤内蔵型 |
| 取りつけ方法 | DINレールまたは、 付属取りつけ金具によるM4ねじ |
| 質量 | 150g以下 |
性能仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| アンテナ接続数 | 1CH |
| 接続可能アンテナ | 形V600-HS51、形V600-HS61、形V600-HS63、形V600-HS67 |