RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| V600-D8KR12D | データキャリア 電池内蔵タイプ 角型小型 65×40×17.5mm |
|
| V600-D8KR13 | データキャリア 電池内蔵タイプ 角型薄型 86×54×10.3mm |
|
| V600-D8KR04 | データキャリア 電池内蔵タイプ 角型中距離 86×54×20mm |
|
| V600-D2KR16 | データキャリア 電池交換タイプ 小型 65×40×5mm |
|
| V600-D23P71 | データキャリア 電池レスタイプ カード超薄型 86×54×1.5mm |
|
| V600-D23P72 | データキャリア 電池レスタイプ カード1/2薄型 50×34×1.5mm |
|
| V600-D23P66N | データキャリア 電池レスタイプ 角型 34×34×3.5mm |
|
| V600-D23P66SP | データキャリア 電池レスタイプ 角型PFAパッケージ 95×36.5×6.5mm |
|
| V600-D23P61 | データキャリア 電池レスタイプ 小型角型 32×24×6mm |
|
| V600-D23P53 | データキャリア 電池レスタイプ 丸型超小型 Φ8×5mm |
|
| V600-D23P54 | データキャリア 電池レスタイプ 丸型小型 Φ12×6mm |
|
| V600-D23P55 | データキャリア 電池レスタイプ 丸型超小型 Φ8×5mm |
|
| V600-H07 | リードライトヘッド 角型タイプ 100×100×30mm |
|
| V600-H11 | リードライトヘッド 角型タイプ 53×40×23mm |
|
| V600-H12 | リードライトヘッド 角型タイプ 100×70×30mm |
|
| V600-H51 | リードライトヘッド 円柱タイプ M22×80mm |
|
| V600-H52 | リードライトヘッド 円柱タイプ M22×85mm |
|
| V600-HA51 | リードライトヘッド アンプ分離タイプ アンプ部 73.8×22.6×36.5mm |
|
| V600-HS51 | リードライトヘッド アンプ分離タイプ センサ部 M12×35mm |
|
| V600-HS61 | リードライトヘッド アンプ分離タイプ センサ部 30.5×18×10mm |
|
| V600-CA5D01 | IDコントローラ 接続R/Wヘッド1ch DC24 |
|
| V600-CA5D02 | IDコントローラ 接続R/Wヘッド2ch DC24 |
|
| V600-A50 | ロボットケーブル 10m |
|
| V600-A51 | ロボットケーブル 20m |
|
| V600-A52 | ロボットケーブル 30m |
|
| V600-A55 | ロボットケーブル 5m |
|
| V600-A56 | ロボットケーブル 3m |
|
| V600-A81 | データキャリア用ホルダ |
|
| V600-A84 | データキャリア用ホルダ |
|
| V600-A86 | データキャリア用アタッチメント |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。