仕様
本体:VC1000
Image-Ana LITE Ver4.1(映像解析ソフト):VC-IAL V4
*計測機能は、マニュアル(手動)計測です。
PixeLINK(ビデオコンバータ):VC-PIXELINK
*最大30フレーム/秒の表示可能。ただし、ノートパソコンの種類によって異なることがあります。
レンズ
*1: 15インチモニタ上での参考倍率です。
*2: 撮影範囲は、モニタ出力により異なります。詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
*3: 被写界深度は、絞り値により変化します。