コントローラ

形式 形F270-C10
接続カメラ 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50 他
カメラ接続台数 4台
処理分解能 512(H)×484(V)
シーン数 32シーン(メモリカードによる拡張可)
画像メモリ機能 最大35画面
画像前処理 平滑化(強・弱)、エッジ強調、エッジ抽出(水平・垂直・両方)、膨張、収縮、
メディアン、背景カット
操作・設定 アプリケーションソフトウエアより計測項目インストール、
メニュー操作による計測項目の組み合わせ・設定
メニュー言語 日本語・英語(切り替え可)
操作カスタマイズ機能 パスワード機能、ショートカットキー機能
画面カスタマイズ機能 表示項目:文字列(計測値/判定結果/時刻/任意文字/計測領域名)、
図形(直線/長方形/円/十字カーソル)
指定パラメータ:表示色/位置/サイズ
モード選択 1ライン高速モード/ランダムトリガモード/ノンストップ調整モードセットアップメニューにて
いずれか1つ選択
トレンドモニタ機能 あり
メモリカードスロット 2スロット
モニタI/F コンポジットビデオ出力 1CH、S-VIDEO出力 1CH
イーサネット 10Base-T 1CH
シリアル通信 RS-232C/422 1CH
パラレル入出力 入力21点、出力46点
ストロボI/F 4CH(パラレル出力に含む)
電源電圧 DC20.4~26.4V
消費電流 約3.7A(形F160-SLC50 4台接続時)
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
外形寸法 270(W)×81(H)×197(D)
質量(梱包状態) 約4.0kg(本体:約3.1kg)
付属品 コンソール用およびモニタケーブル用フェライトコア2個、セットアップマニュアル

倍速カメラ

形式 形F160-S2
撮像素子 1/3インチCCD
有効画素 659(H)×494(V)
走査方式 1/60s ノンインタレース(フレーム)モード、1/120s 2:1インタレース(フィールド)モード
シャッタ機能 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階(1/120~1/20,000s)、メニューにて変更
インテリジェント照明付タイプ 形F160-SLC20(視野:20mm□)、形F160-SLC50(視野:50mm□)
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+60°C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
外形寸法 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(コネクタ他突起物除く)
質量(梱包状態) 約170g(本体:約85g)
付属品 取扱説明書

モニタ

商品名 液晶モニタ
形式 形F150-M05L
サイズ 5.7インチ
タイプ 液晶カラー TFT
解像度 620×480ドット
入力信号 NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω)
電源電圧 DC20.4~26.4V
消費電流 約700mA
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
質量(梱包状態) 約870g(本体:約610g)
付属品 取扱説明書、取付金具4個