カラーグレー視覚センサF400は、従来の色抽出に加え、業界初のカラーグレーフィルタを搭載。
モノクロ処理や従来の色抽出では判別できなかった微妙な色の違いを、簡単にしかも安定して検出できる、全く新しいタイプの視覚センサです。
1)微妙な色差に強い(例:キャップの傷検査)
2)照明変動に強い。(例:色鉛筆の配列検査…設定色が赤の場合)
1)画面上に表示されるキャラクタ色の変更が可能になりました
ワークの色に応じて、最も見やすいキャラクタ色を選択できます。
2)計測領域の描画機能を強化しました
複雑なワーク形状に対しても最適な計測領域を設定できます。
RGBフィルタ
カラーグレーフィルタに加え、R(赤)/G(緑)/B(青)フィルタを搭載。
・対象物の色に応じて、検査目的に合ったフィルタをお使いください。
色抽出機能
見たい色を8色まで同時に検出し、面積・重心・位置ずれを高速・高精度に計測します。
・色の仕分け、色識別、異種混入チェック、色配列チェックに最適です。
多種計測モード
F150でご好評いただいた、多種計測アルゴリズムなども搭載。
・2値計測/濃淡計測アルゴリズム
・キズ・汚れ計測/エッジ位置計測アルゴリズム
・NG画像保存(フィルタ処理後のモノクロ画像)
※カタログの写真と実機のイメージは異なる場合があります。
カラーグレー処理
キャップの汚れ検査
納豆用カラシの有無検査
接着剤の塗布量検査
色抽出処理
紙コップの色判別
ワイヤハーネスの色配列チェック
※カタログの写真と実機のイメージは異なる場合があります。