ヘッド部

種類 設定距離 検出範囲 形式
赤色LED(赤色光) 160±16mm 40×32mm 形F10-S50R
赤色LED(赤色光) 100±10mm 25×20mm 形F10-S30R
緑色LED(緑色光) 50±5mm 12×10mm 形F10-S15R
緑色LED(緑色光) 33±1.5mm 4.5×3.5mm 形F10-S05R

アンプ部

種類 出力方式 登録モデル数 形式
標準タイプ NPN 1 形F10-C20
PNP 形F10-C25
バンク機能付タイプ NPN 8
(1バンクあたり
1モデル)
形F10-C30
PNP 形F10-C35
RS-232C、
422 I/F付タイプ
NPN 形F10-C50
PNP 形F10-C55

専用ケーブル

種類 形式
RS-232C用(ケーブル長:2m) 形F10-VR2
RS-422用(ケーブル長:2m) 形F10-VR4