コントローラ
| 形式 | 形F210-C10 |
|---|---|
| 接続カメラ | 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50他 |
| カメラ接続台数 | 2台 |
| 処理分解能 | 512(H)×484(V) |
| シーン数 | 32シーン(メモリカードによる拡張可) |
| 画像メモリ機能 | 最大35画面 |
| 画像前処理 | 平滑化(強・弱)、エッジ強調、エッジ抽出(水平・垂直・両方)、膨張、収縮、メディアン、背景カット |
| 操作・設定 | アプリケーションソフトウエアより計測項目インストール、メニュー操作による計測項目の 組み合わせ・設定 |
| メニュー言語 | 日本語・英語(切り替え可) |
| モード選択 | なし |
| トレンドモニタ機能 | あり |
| メモリカードスロット | 1スロット |
| モニタI/F | 1CH |
| イーサネット | なし |
| シリアル通信 | RS-232C/422 1CH |
| パラレル入出力 | 入力13点、出力23点 |
| ストロボI/F | 2CH(パラレル出力に含む) |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 約1.6A(形F160-SLC50 2台接続時) |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 56(W)×160(H)×110(D)(コネクタ他突起物除く) |
| 質量(梱包状態) | 約1.6kg(本体:約570g) |
| 付属品 | 取付金具、入出力端子用コネクタ、モニタケーブル用フェライトコア、セットアップマニュアル |
倍速カメラ
| 形式 | 形F160-S2 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチCCD |
| 有効画素 | 659(H)×494(V) |
| 走査方式 | 1/60s ノンインタレース(フレーム)モード、1/120s 2:1インタレース(フィールド)モード |
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階(1/120~1/20,000s)、メニューにて変更 |
| インテリジェント照明付タイプ | 形F160-SLC20(視野:20mm□)、形F160-SLC50(視野:50mm□) |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+60°C(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(コネクタ他突起物除く) |
| 質量(梱包状態) | 約170g(本体:約85g) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
モニタ
| 商品名 | 液晶モニタ |
|---|---|
| 形式 | 形F150-M05L |
| サイズ | 5.7インチ |
| タイプ | 液晶カラー TFT |
| 解像度 | 620×480ドット |
| 入力信号 | NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω) |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 約700mA |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 質量(梱包状態) | 約870g(本体:約610g) |
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具4個 |