定格
| 形式 | 形E8Y-A5C-F03V/H | 形E8Y-A5C-F20V/H | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12~24V±10%以下(リップル含む) | ||
| 消費電流 | 50mA以下 | ||
| 検出方式 | 簡易差圧検出式 | ||
| 定格流量範囲 | 0.3~3 L/min | 2~20 L/min | |
| 圧力損失 | F03:3.5kPa F20:2.8kPa |
||
| 耐圧力 | 50kPa | ||
| 適用流体(気体) | 非腐食性気体、不燃性気体 注. 液体は測定できません。 | ||
| 比較出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ(NO/NC) | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | ||
| 出力印加電圧 | DC30V以下 | ||
| 残留電圧 | 1.0V以下(負荷電流100mA時)、0.4V以下(負荷電流16mA時) | ||
| 繰り返し精度 | ±1.0%F.S. | ||
| 表示方式 | 表示 | 赤色3桁7セグLED | |
| 表示灯 | 橙色LEDにてOUT1、OUT2を表示(比較出力ON時点灯) | ||
| 直線性 | ±3.0%F.S. | ||
| 設定分解能 | 0.01 L/min | 0.1 L/min | |
| 保護回路 | 電源逆接続、負荷短絡保護 | ||
| 使用周囲温度範囲 | −10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度範囲 | −25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
性能
| 温度の影響 | ±0.3%/℃以下 |
|---|---|
| 保護構造 | IEC規格 IP40 |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(絶縁抵抗計にてDC500Vを印加して測定) 充電部一括とケース間 |
| 耐振動 | 耐久:10~150Hz 片振幅0.75mm または100m/s2 X、Y、Z 各方向 8 分×4 掃引 |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 導圧部 | Rc(PT)1/8 ねじ |
| ケーブル | ビニル絶縁丸型コードΦ 4、2m |
| 質量 | 約160g |