項目形E8CC-A01C形E8CC-AN0C*形E8CC-B10C
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流30mA以下
圧力の種類ゲージ圧
圧力の範囲0~98kPa0~−101kPa0~980kPa
圧力設定範囲0~98kPa0~−101kPa0~980kPa
圧力表示単位kPa
耐圧力490kPa1.5MPa
適用流体非腐食性気体、不燃性気体
繰り返し精度
(ON/OFF出力)
±1%F.S.以下
精度(リニア出力)±3%F.S.以下
応差(ON/OFF 出力)2%F.S.以下
直線性(リニア出力)±1%F.S.以下
応答時間5ms以下
リニア出力1~5V(出力インピーダンス:20Ω、 許容負荷抵抗:10kΩ以上)
出力形式(ON/OFF)NPNオープンコレクタ
負荷電流80mA 以下
出力印加電圧DC30V 以下
残留電圧1V以下(負荷電流80mA時)、 0.4V以下(負荷電流20mA時)
保護回路電源逆接続保護・負荷短絡保護
表示(注)LCDによる21/2デジタル表示、 動作表示灯(赤色)
表示精度±3%F.S.±1ディジット(0~+50℃)
±4%F.S.±1ディジット(+50~+55℃)
±5%F.S.±1ディジット(−10~0℃)
周囲温度動作時:−10~+55℃、 保存時:−25~+70℃(ただし、 氷結しないこと)
周囲湿度動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、 結露しないこと)
温度の影響0~+50℃の温度範囲で±0.12%F.S./℃以下、 −10~0℃または+50~+55℃の
温度範囲で±0.2%F.S./℃以下
電圧の影響±1.5%F.S.以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 1min
振動(耐久)10~500Hz、 複振幅1.5mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50
導圧部R(PT)1/8およびM5めねじ
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約80g
材質圧力ポートアルミニウム
付属品取扱説明書、 DINレール取りつけ金具

注. 2 1/2桁デジタル表示例を下記に示します。

定格圧力範囲デジタル表示
3桁目2桁目1桁目
正圧0 ~98kPa98
0 ~980kPa98
負圧0 ~−101kPa――101

※ 表示とは各定格圧力範囲上限値を印加した場合の表示となります。

*負圧タイプ