形式 形E4E2-TS50C□
検出距離 500mm
標準検出物体 SPCC板 40×40×2mm
応答周波数 20Hz以下
電源電圧(使用電圧範囲) DC24V(21.6~26.4V)リップル(p-p)10%以下
消費電流 〈送波器〉形E4E2-TS50TC1:25mA以下(DC24V時)
〈受波器〉形E4E2-TS50RC1:15mA以下(DC24V時)
制御出力 NPNオープンコレクタ 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
保護回路 出力短絡保護
表示灯 〈送波器〉電源表示(赤色)
〈受波器〉動作表示(赤色)、入音余裕表示(緑色)
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃、保存時:−10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
保護構造 IEC規格 IP64
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約160g(送・受波器セット)
材質 ケース:ABS樹脂、振動子面:エポキシ樹脂
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書