形式 形E4B-TS50E4 形E4B-T1E4 形E4B-LS20E4 形E4B-LS70E4 形E4B-RS70E4
検出方法 透過形 限定距離形 限定ゾーン形
検出距離 500mm 1m 50~200mm 200~600mm
(200~700mm)*1
200~600mm
(200~700mm)*1
(100mm毎に区分)
標準検出物体 100×100mm平板 40×40mm平板
応差 − 検出距離の20%以下 30mm以下
指向角 *2 ±8 °以下
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V±10%(DC10.8~26.4V) リップル(p-p)±10%以下
消費
電流
DC 12V時 送波器:155mA 以下
受波器:30mA 以下
送波器:70mA 以下
受波器:30mA 以下
100mA 以下
DC 24V時 送波器:80mA 以下
受波器:30mA 以下
送波器:50mA 以下
受波器:30mA 以下
50mA 以下
制御出力 100mA(残留電圧1.5V以下)、出力抵抗4.7kΩ
動作モード 入音時:出力素子ON/OFF切り替え式
超音波発振周波数 約200kHz
応答周波数 *4 50Hz 10Hz 50Hz 20Hz
表示灯 入音表示 (SENSING):赤色 安定表示(STABILITY):緑色
音速補償 なし あり
周囲温度範囲 −10~+55 °C (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 35~95%RH
温度の影響 −10~+55°Cの温度範囲で20°Cのときの検出距離の±10%
電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲で定格電源電圧時の検出距離の±5%
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 *3 IEC規格 IP66
接続方式 コード引き出しタイプ (標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約600g (送・受波器セット) 約300g
材質 ケース:ABS、振動子:セラミック
付属品 取りつけ金具、取扱説明書

*1. 周囲温度範囲0~45℃において使用可能な検出距離。
*2. 受波信号が-6dB時の指向角(半値角)。
*3. 機器の外被(ケース)による保護の程度を表し、性能を満足する使用条件とは異なります。
*4. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。