方向判別ユニット

形式形E63-WF5C
電源電圧DC12V−10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下
消費電流50mA以下
入力入力信号A、B、Z(位相差信号)
位相差90°±45°以内
ON0~2V 6mA以上
OFF8~24V 1.5mA以下
入力短絡電流9mA
最大印加電圧30V以下
入力インピーダンス約1kΩ
出力出力信号UP/DOWN(方向判別)、COUNTS OUTPUT(カウント)、OUT Z
出力形式オープンコレクタ出力
出力容量印加電圧:DC30V以下
シンク電流:80mA以下
残留電圧:1V以下(シンク電流80mA時)
残留電圧:0.4V以下(シンク電流20mA時)
最高応答周波数120kHz
出力応答時間2μs以下
表示電源表示(赤)、Z相出力表示(緑)
周囲温度範囲動作時:−10~+55℃、保存時:−25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)10~55Hz、複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
接続方式端子台
材質ケースABS
質量(梱包状態)約100g
付属品取扱説明書(形S3D8接続コネクタは付属していません)