リニアエンコーダ
| 形式 | 形E6L-HW4C | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10%、リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 * | 60mA以下 | |
| 分解能(信号周期) | 1mm | |
| 出力相 | A、B相(A相はFWD方向にて先行します) | |
| 出力位相差 | A相、B相の位相差90±45°(1/4±1/8T) | |
| 検出スケール | 形E6L- S(スリットピッチ1mm/スリット幅0.5mm)または相当品 | |
| 検出スケール変動許容値 | 検出スケール位置距離変動:±3mm | |
| 傾き:±1° カタログの「取りつけ寸法」を参照ください。 | ||
| 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | |
| 出力容量 | 印加電圧:DC30V以下、シンク電流:20mA以下、残留電圧:1V以下(シンク電流20mA時) | |
| 出力論理 | 負論理(H=「0」、L=「1」) | |
| 最高応答速度 | 2m/s | |
|
出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 |
1μs以下(制御出力電圧:30V、シンク電流:20mA、コード長:1m) | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護 | |
| 使用周囲照度 | 5,000lx以下(光源:白熱ランプ、色温度:3,200±100K) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+65°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅1.5mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 10掃引 | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長1m) | |
| 材質 | ケース | PBT |
| 質量(梱包状態) | 約200g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*電源投入時、約9Aの電流が流れます。(時間:約0.5ms)
検出スケール
| 形式 | 形E6L-S1M-1 280 | 形E6L-S1M-10 280 | 形E6L-S1M-1 475 | 形E6L-S1M-10 475 |
|---|---|---|---|---|
| 梱包数 | 1個 | 10個 | 1個 | 10個 |
| 全長 | 280mm | 475mm | ||
| 有効ストローク長 | 275mm | 470mm | ||
| 材質 | ステンレス(SUS304) | |||
| スリットピッチ | 1mm(スリット幅0.5mm) | |||