警告
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
取りつけ時
前面取りつけの場合、締め付けトルクは1.76N・m以下としてください。(有効ねじ部7mm以上)
配線時
電源投入時、出力に誤パルスが発生する場合がありますので、後続の機種は電源の投入時より1秒後でご使用ください。
接続時
電源投入時、しゃ断時に誤パルスが発生する場合がありますので、後続の機種は電源の投入より1秒後、しゃ断より1秒前でご使用ください。
また、電源投入時は、エンコーダ電源の投入後に、負荷電源を投入してください。