本体
| 電源電圧 | 出力形式 | 分解能(分割) | カムポジショナ
形H8PSへの 接続用コネクタ |
形式 |
|---|---|---|---|---|
| DC5~12V | オープン
コレクタ出力 |
256(8ビット) | なし | 形E6CP-AG3C 256P/R 2M |
| DC12~24V | 形E6CP-AG5C 256P/R 2M | |||
| あり | 形E6CP-AG5C-C 256P/R 2M |
注. カムポジショナ形H8PSと接続される場合は接続方式がコネクタ接続タイプである形E6CP-AG5C-Cを必ずご使用ください。他は使用できません。
アクセサリ(別売)
| 種類 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| カプリング | 形E69-C06B | 形E6CP-AG3C、形E6CP-AG5Cに付属しています。 | |
| 形E69-C68B | 異口径タイプ | ||
| 形E69-C610B | 異口径タイプ | ||
| 形E69-C06M | 金属タイプ | ||
| サーボマウント用
取りつけ金具 |
形E69-2 | 商品に付属しています。
3個1セット |
|
| 延長用コード | 形E69-DF5 | 5m | 他に15m、98mも準備しています。 |
| 形E69-DF10 | 10m | ||
| 形E69-DF20 | 20m | ||
詳細についてはE69-□ カタログを参照ください。