形式 形E6F-CWZ5G 形E6F-CWZ5C
電源電圧 DC12V-10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下
消費電流 *1 100mA以下
出力相 A相、B相、Z相
分解能(パルス/回転) 100、200、360、500、600、1,000 1,000
出力形式 コンプリメンタリ出力 *2 NPNオープンコレクタ出力
出力容量 出力電圧:VH=Vcc-3V以上(Io=30mA)、
VL=2V以下(Io=-30mA)
出力電流:±30mA
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流35mA時)
最高応答周波数 83kHz
出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1μs以下(コード長:2m、出力電流:30mA) 1μs以下(コード長:2m、
制御出力電圧:5V、負荷抵抗:1kΩ)
起動トルク 常温時:10mN・m以下、低温時:15mN・m以下
慣性モーメント 3×10-6kg・m2以下(600P/R以下は1.5×10-6kg・m2以下)
軸許
容力
ラジアル 120N
スラスト 50N
許容最高回転数 5,000r/min
保護回路 電源逆接続保護、出力負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP65、社内規格 防油
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)
材質 ケース 亜鉛合金
本体 アルミニウム
シャフト SUS420J2
質量(梱包状態) 約400g
付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売

*1. 電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
*2. コンプリメンタリ出力について
右図のように、出力にNPNとPNPの2つの出力トランジスタをもつ出力回路です。
出力信号の「H」、「L」に応じて、2つの出力トランジスタが交互に「ON」、「OFF」の動作をします。
ご使用にあたっては、プラス電源、0Vにプルアップ、プルダウンしてご使用ください。
コンプリメンタリ出力は、出力電流の流れ出し、流れ込みの両方の動作があり、信号の立上り、立下りの速度が早いのが特徴で、コードの長距離延長が可能です。
オープンコレクタ入力機器(NPN、PNP)への接続が可能です。