固定ユニット/伝送仕様

形式形B7AP-S1
伝送方式単方向時分割多重伝送
伝送距離カプラ間形B7AP-S1、-M1間 8±1.5mm
入・出力ユニット間形B7A入 ・ 出力ユニット間 最大100m *1
伝送遅延時間標準19.2ms、最大31ms
最小カプラ対向時間0.3s *2
並列取り付け軸間距離60mm以上

*1. 形B7AP-S1のみに電源を設けた場合の値です。
*2. 最小カプラ対向時間とは形B7AP間が伝送するのに必要な最小対向時間です。

移動ユニット

形式形B7AP-M1
供給電源DC12V±10%、38mA

注. 入力機器の消費電流の合計が38mA以下で使用願います。

セット仕様

形式形B7AP-S1形B7AP-M1
電源電圧(使用電圧範囲)DC24V±10 リップル(p-p)10%以下−
消費電流300mA−
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて) リード線一括と外部間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min リード線一括と外部間
耐ノイズ性動作時: −10~+55°C 保存時: −25~+65°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度動作時: −10~+55°C 保存時: −25~+65°C
周囲湿度動作時、保存時: 各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向
保護構造IEC規格 IP67
取りつけナット締付トルク39N・m
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
コード引張り強度 49N
質量(梱包状態)約300g約230g