形式 形F92A-C-1
伝送距離 5mm(「ご使用の前に」参照)
設定伝送距離 0~4.5mm
応答時間 1ms以下
周囲温度 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶緑抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)リード線一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min リード線一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
伝送可能な近接センサ 形E2E-X5C□18、-X5B□18(E2E NEXTシリーズ)
形E2E-X5Y1、-X5Y2
形E2E2-X5Y1、-X5Y2
形E2F-X5E1、-X5E2、-X5F1、-X5F2、-X5Y1、-X5Y2
質量(梱包状態) 約160g
材質 ケース 黄銅
検出面 ABS