形式形TL-LP50形TL-LY50
検出距離50mm±10%
設定距離0~40mm
応差検出距離の10%以下
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照)
標準検出物体鉄100×100×1mm
応答時間15ms以下25ms以下
電源電圧
(使用電圧範囲 *)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz
消費電流10mA以下(無負荷時)
漏れ電流カタログの「特性データ」参照
制御出力開閉容量NPNオープンコレクタ出力 200mA以下(DC30V以下 )10~200mA
残留電圧3V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)カタログの「特性データ」参照
表示灯動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
NO  詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
周囲温度動作時、保存時:各−25~+70 °C (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響−25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
絶緑抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
充電部一括とケース間
AC2,000V 50/60Hz 1min
充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長1m)
質量(梱包状態)約1.4kg
材質ケースアルミダイカスト
検出面ポリエステル
付属品取扱説明書

*形TL-LP50はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源も使用可能です。