| 出力仕様 | 電流出力タイプ | |
|---|---|---|
| 形TL-L100-7 | ||
| 検出距離 | 100mm±10% | |
| 設定距離 | 0~80mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |
| 検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属 | |
| 標準検出物体 | 鉄200×200×1mm | |
| 応答時間 | 100ms以下 | |
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |
| 消費電流 | DC40mA以下 | |
| 制御出力(残留電圧) | DC200mA以下(1V以下) | |
| 表示灯 | 動作表示(赤色) | |
| 動作モード(検出物体接近時) | NO 詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 | |
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各−25~+55°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 温度の影響 | −10~+40°Cの温度範囲内で+20°C時の検出距離の30%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長1m) | |
| 質量(梱包状態) | 約1.5kg | |
| 材質 | ケース:アルミダイカスト 検出面:エポキシ樹脂 | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |