形式形E2R-A01
検出距離5mm±15%
設定距離0~3.4mm
応差検出距離の10%以下
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ 」参照)
標準検出物体鉄18×18×1mm
応答周波数 *5kHz以上
電源電圧(使用電圧範囲)DC12V−10%~24V+15% リップル(p-p)10%以下
消費電流8mA
制御出力開閉容量NPNオープンコレクタ出力 100mA以下(DC30V以下)
残留電圧1V以下(負荷電流100mA、コード長1m時)
表示灯動作表示(赤色)
動作モード(検出物体接近時)NO 詳細はカタログの「入出力段回路図 」のタイムチャート参照
周囲温度動作時:−10~+55°C 保存時:−25~+65°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時、保存時: 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響−10~+55°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±20%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離±2.5%以下
絶緑抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50
接続方式約5.5g
質量(梱包状態)コネクタタイプ
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート 裏ブタ:ABS

*直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。