Page top

E2K-X 形式一覧

円柱タイプ

円柱タイプ E2K-X

汎用ねじ切りタイプ静電容量形

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 直流3線式, PNP出力, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 直流3線式, PNP出力, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 交流2線式, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,700 ¥ 18,370 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M30, 非シールドタイプ, 検出距離 15mm, 交流2線式, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,700 ¥ 18,370 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,200 ¥ 10,120 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 9,800 ¥ 10,780 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,200 ¥ 10,120 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, PNP出力, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,200 ¥ 10,120 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 直流3線式, PNP出力, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 9,200 ¥ 10,120 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 交流2線式, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M12, 非シールドタイプ, 検出距離 4mm, 交流2線式, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 10,900 ¥ 11,990 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 直流3線式, PNP出力, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 直流3線式, PNP出力, NC, コード引出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 10,200 ¥ 11,220 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 交流2線式, NO, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,000 ¥ 17,600 カートに追加
近接センサ, 円柱型, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 8mm, 交流2線式, NC, コード引出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,000 ¥ 17,600 カートに追加

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。