形式形E2EV-X2C1
形E2EV-X2C2
形E2EV-X5C1
形E2EV-X5C2
形E2EV-X10C1
形E2EV-X10C2
検出距離2mm±10%5mm±10%10mm±10%
設定距離0~1.4mm0~3.5mm0~7mm
応差検出距離の10%以下
検出可能物体磁性金属、非磁性金属
標準検出物体アルミ12×12×1mmアルミ18×18×1mmアルミ30×30×1mm
応答周波数 *150Hz70Hz
電源電圧(使用電圧範囲)DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
消費電流15mA以下
制御出力開閉容量NPNオープンコレクタ出力 100mA以下(DC30V時)
残留電圧2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯検出表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
C1タイプ:NO、C2タイプ:NC
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収
周囲温度範囲動作時、保存時:各−10~+55°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響−10~+55°Cの温度範囲内で+23°C時、検出距離の±20%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約120g約140g約190g
材質ケース黄銅 ニッケルメッキ
検出面耐熱ABS
締付ナット黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金鉄 亜鉛メッキ
付属品取扱説明書

* 応答周波数は、平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、直流開閉部の設定距離は検出距離の1/2とします。