Page top

E2F 形式一覧

樹脂ケースタイプ近接センサ

樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

耐水性に優れた樹脂ケースタイプ近接センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/17

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 55 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,150 ¥ 10,060 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 9,900 ¥ 10,890 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NO, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,150 ¥ 10,060 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 10m ¥ 10,500 ¥ 11,550 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,150 ¥ 10,060 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 9,900 ¥ 10,890 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NC, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,150 ¥ 10,060 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, PNP出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,150 ¥ 10,060 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, PNP出力, NC, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,150 ¥ 10,060 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 20m ¥ 14,900 ¥ 16,390 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 11,800 ¥ 12,980 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NO, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 11,800 ¥ 12,980 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 11,800 ¥ 12,980 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 12,600 ¥ 13,860 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M30, シールドタイプ, 検出距離 10mm, 交流2線式, NC, 異周波, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 11,800 ¥ 12,980 受注生産機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M8, シールドタイプ, 検出距離 1.5mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 6,750 ¥ 7,420 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M8, シールドタイプ, 検出距離 1.5mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 7,400 ¥ 8,140 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M8, シールドタイプ, 検出距離 1.5mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 6,750 ¥ 7,420 標準在庫機種 カートに追加
樹脂ケースタイプ近接センサ, M8, シールドタイプ, 検出距離 1.5mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 7,400 ¥ 8,140 受注生産機種 カートに追加

全商品 55 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。