E2EZ-X8B1-M1J 0.3M
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ出力, NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 17,600
|
¥ 19,360
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 16,400
|
¥ 18,040
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 17,800
|
¥ 19,580
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 17,600
|
¥ 19,360
|
標準在庫機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式(3-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 17,600
|
¥ 19,360
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 17,600
|
¥ 19,360
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式(3-4 ピン配置), NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m |
¥ 17,600
|
¥ 19,360
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 16,400
|
¥ 18,040
|
標準在庫機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 17,800
|
¥ 19,580
|
標準在庫機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 16,400
|
¥ 18,040
|
受注生産機種 |
|
|
|
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 17,800
|
¥ 19,580
|
受注生産機種 |
|
|
XS2F-D421-DA0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-DC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③青 ④茶, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-GA0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-GC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③青 ④茶, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-DA0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-DC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ③青 ④茶, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|