Page top

E2EZ 形式一覧

アルミ切粉対策タイプ近接センサ

アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

金属切粉付着による誤動作対策用近接センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/02/20

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 45 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 2mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 2mm, 直流2線式(3-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 2mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 2mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M12, 検出距離 2mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 16,400 ¥ 18,040 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式(3-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 16,400 ¥ 18,040 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 16,400 ¥ 18,040 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 16,400 ¥ 18,040 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 4mm, 直流2線式, NC, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 16,400 ¥ 18,040 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式(1-4 ピン配置), NO, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 17,600 ¥ 19,360 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,400 ¥ 18,040 カートに追加
アルミ切粉対策タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 8mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 17,800 ¥ 19,580 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,670 ¥ 1,830 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,670 ¥ 1,830 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加

全商品 45 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。