本体
| 形状 | 検出方式 | 検出距離 | 出力形式 | 動作モード | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
透過形
(レンズ付) |
30mm
(赤外光) |
NPN | しゃ光時ON | 形EE-SPZ301W-01 |
| 入光時ON | 形EE-SPZ401W-01 | ||||
![]() |
透過形 | 5mm
(赤外光) |
しゃ光時ON | 形EE-SPZ301W-02 | |
| 入光時ON | 形EE-SPZ401W-02 | ||||
![]() |
反射形 | 1~3mm
(赤外光) |
しゃ光時ON | 形EE-SPZ301Y-01 | |
| 入光時ON | 形EE-SPZ401Y-01 |
アクセサリ(別売)
| 種類 | コード長 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| コネクタ | 形EE-1002 | |||
| コネクタ | コード付き | 1m | 形EE-1003 | |
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2001 | ||
| コネクタ保持金具 | 形EE-1003A | 形EE-1003専用 | ||
詳細についてはカタログのフォト・マイクロセンサアクセサリを参照ください