形式 形EE-SPY311、形EE-SPY411、形EE-SPY312、形EE-SPY412
検出距離 2~5mm(反射率90%白色紙 15×15mm)
最小検出物体 Φ 0.05mm銅素線
非検出距離 *1 20mm以上/アルミ蒸着ガラス
応差 0.2mm(検出距離3mm、横方向)
光源(ピーク発光波長) GsAs赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *2 入光時点灯(赤色)
電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p )5%以下
消費電流 平均15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力 NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下
オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
応答周波数 *3 100Hz以上
使用周囲照度 受光面照度 白熱灯、太陽光: 各3,000lx以下
周囲温度範囲 動作時: −10~+55°C、保存時: −25~+65°C
周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH、保存時: 5~95%RH
振動(耐久) 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コネクタタイプ(はんだ付けは不可)
質量 約2.6g
材質 ケース ポリカーボネート
ホルダ ポリブチレンテレフタレート(PBT)

*1.

*2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。