| 形式 | 形EE-SPW321、形EE-SPW421 | 形EE-SPW321-A、形EE-SPW421-A | |
|---|---|---|---|
| 検出距離 | 300mm *1 | ||
| 標準検出物体 | φ2mm以上の不透明体 *2 | ||
| 指向角 | 10~40° | ||
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) | ||
| 表示灯 | 入光表示(赤色2カ所 センサ・アンプ部) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)5%以下 | ||
| 消費電流 | 平均値30mA以下 | ||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC12~24V
負荷電流 100mA以下、オフ電流 0.5mA以下 残留電圧 1V以下(負荷電流100mA時) |
||
| 応答時間 | 動作・復帰時間とも1ms以下 | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | -20~+55℃ | ||
| 周囲湿度範囲 | 5~85%RH | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | ||
| 接続方式 | コード引き出し式(標準コード長2m) | ||
| 投受光器からアンプ部までのコード長 | 0.5m | 1m | |
| 質量(梱包状態) | 76g | ||
| 材質 | ケース | ABS樹脂 | |
| レンズ | アクリル樹脂 | ||
| 付属品 | スリット:0.5×3mmが4個、1×3mmが4個、3×0.5mmが4個、3×1mmが4個、計16個の
スリットを1シートにして付属 3点セムス:(M2.6×12)を6本 取扱説明書 |
||
*1. カタログの「特性データ」の「受光出力-距離特性」を参照ください。
*2. スリット装着により0.5mm幅の物体まで検出可能です。