| 形式 | 形EE-SPW311、形EE-SPW411 | |
|---|---|---|
| 検出距離 | 1m | |
| 標準検出物体 | Φ 5mm以上の不透明体 | |
| 指向角 | 5~20° | |
|
光源 (ピーク発光波長) |
GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) | |
| 表示灯 *1 | 入光時点灯(赤色) | |
| 電源電圧 | DC5V−5%~24V+10% リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 投・受光器:各20mA以下 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下 残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時) 残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時 |
|
| 応答周波数 *2 | 100Hz以上 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯3,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+65°C | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH | |
| 振動(耐久) | 200~2,000Hz (ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP60 | |
| 接続方式 | コネクタタイプ(はんだ付けは不可) | |
| 質量 (梱包状態) | 約8.8g | |
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
| レンズ | ポリカーボネート | |
| 付属品 | 形EE-1006L/D コード付コネクタ、取扱説明書 | |
*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。