検出方式 透過形 (溝型) 反射形
形式 形EE-SPX301、形EE-SPX401 形EE-SPY301、形EE-SPY401
形EE-SPY302、形EE-SPY402
検出距離 3.6mm(溝幅) 5mm(反射率90% 15×15mm白色紙) *1
標準検出物体 1×0.5mm以上の不透明体 −
応差 0.05mm以下 0.2mm(検出距離3mm、横方向 ) 以下
光源(ピーク発光波長) GaAs 赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *2 入光時点灯 (赤色)
電源電圧 DC5~24V±10%、リップル(p-p)5%以下
消費電流 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力 NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時
応答周波数 *3 500Hz以上 100Hz以上
使用周囲照度 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+65 °C (ただし氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH(ただし結露しないこと)
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コネクタ式(はんだ付けは不可)
質量 約2.6g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)

*1. センサ近傍においては動作しないことがあります。
*2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。

形EE-SPX301
形EE-SPX401

形EE-SPY30□
形EE-SPY40□