| 形式 |
形EE-SPX302-W2A、形EE-SPX402-W2A 形EE-SPX304-W2A、形EE-SPX404-W2A 形EE-SPX306-W2A、形EE-SPX406-W2A |
形EE-SPX305-W2A 形EE-SPX405-W2A |
|
|---|---|---|---|
| 検出距離 | 3.6mm(溝幅) | 5mm(溝幅) | |
| 標準検出物体 | 1×0.5mm以上の不透明体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
| 応差 | 0.05mm以下 | ||
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) | ||
| 表示灯 *1 | 入光時点灯(赤色) | ||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下 | ||
| 消費電流 | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下 | ||
| 制御出力 | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下 オフ電流 0.5mA以下 残留電圧 1.0V以下 (負荷電流80mA時) 残留電圧 0.4V以下 (負荷電流10mA時) |
||
| 応答周波数 *2 | 500Hz以上 | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作:−10~+55°C、保存時:−25~+65°C | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | ||
| 接続方式 | コード引出しタイプ(標準コード長1m) | ||
| 質量 | 18.5g | ||
| 材質 | ケース | ポリカーボネート | |
| ホルダ部 | |||
*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。