Page top

EE-SPX74 / 84 形式一覧

溝型コネクタタイプ(変調光)フォト・マイクロセンサ

溝型コネクタタイプ(変調光)フォト・マイクロセンサ EE-SPX74 / 84

外乱光に強い変調光、メンテナンス容易なコネクタ式

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/29

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 9 件の形式仕様から 1 - 9 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
コード付きコネクタ, 1m 標準在庫機種 ¥ 400 ¥ 440 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 3.6mm(溝幅), しゃ光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 5mm(溝幅), しゃ光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 3.6mm(溝幅), しゃ光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 3.6mm(溝幅), 入光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 3.6mm(溝幅), 入光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 3.6mm(溝幅), しゃ光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 受注生産機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加
フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 検出距離: 3.6mm(溝幅), 入光時ON, NPN出力, コネクタタイプ 受注生産機種 ¥ 3,000 ¥ 3,300 カートに追加

全商品 9 件の形式仕様から 1 - 9 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。